Опубликуйте свои продукты
biplane 90x90 400
biplane 90x90 400
biplane 90x90 400
    Alias

    biplane 90x90 400

    square table with structure composed of 4 legs in die-cast aluminium with painted or polished finishes, connected by a shelf. TOP avaiable in oak veneered plywood with solid edge, thickness 20 mm; enamelled scratch resistant MDF; marble thickness 20mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment). Shelf avaiable in: oak veneered plywood, thickness 15mm; enamelled MDF. For further configurations you can see the price list or contact Alias by writing sales@alias.design
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbiplane-400
    • Тип продукцииTable
    • Группа продукцииBiplane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)720
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка