Опубликуйте свои продукты
biplane square 120 40B / 140 40C
biplane square 120 40B / 140 40C
biplane square 120 40B / 140 40C
biplane square 120 40B / 140 40C
biplane square 120 40B / 140 40C
biplane square 120 40B / 140 40C
biplane square 120 40B / 140 40C
    Alias

    biplane square 120 40B / 140 40C

    square table with structure composed of legs in die-cast aluminium with painted or polished finishes, connecred by a shelf. TOP avaiable in oak veneered plywood with solid edge, thickness 20mm; enamelled scratch resistant MDF; marble thickness 20mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment). Shelf avaiable in oak veneered plywood, thickness 15mm; enamelled MDF. For further configurations you can see the price list or contact Alias by writing sales@alias.design
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbiplane-square-40B-40C
    • Тип продукцииTable
    • Группа продукцииBiplane
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-03-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка