Опубликуйте свои продукты
498 Frametable 498 / 295-XL
Alias

498 Frametable 498 / 295-XL

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top:- alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mm- stratified marble, thickness 16 mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment)Top in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm:- natural oak veneered- dark oak venereed
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFrametable-498_295-XL
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииtable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)735
  • Ширина (мм)2950
  • Глубина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка