Опубликуйте свои продукты
Warm insulated tubes
Altech
Архив

Warm insulated tubes

This product is only available for the Swedish market. Altech Heat insulated copper tubes. For water pipes and heating systems. The copper tube is soft annealed and insulated with polyethylene foam and has a low density polyethylene layer and metering. The insulation reduces heat loss and minimizes condensation as well as disturbing noise. Insulation thickness: 11-15 mm. Manufactured according to EN 1057. Kiwa type approval no 1174.
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market. CuDHP (Cu: 99.90% Min P: 0.015 / 0.040%) according to UNI EN 1412 Measuring tolerances according to UNI EN 1057 CE Internal purity: Carbon <0.05 mg / dm2 (compared to C ≤ 0.20 mg / dm2 regulated according to UNI 1057) Coat: Low-density polyethylene (LD-PE) Insulation: Cell Polyethylene (Free from Harmful CFO) Thermal conductivity: λ 0.039 W / m oC Resistance to steam: μ = 5,297 Working temperature: -80 oC - 120 oC Fire test: according to EN 13501-1 Manufactured according to EN 1057 Swedcert Type Approval No: 1174
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKopparror_varmeisolerade
  • Тип продукцииPipes
  • Группа продукцииWarm insulated
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСегмент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63_68
  • Описание Uniclass 2015Pre-insulated pipelines
  • Код CSI MasterFormat 201405 52 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pipe and Tube Railings
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (19)
4.7 из 5 звезд 4.7 (37)
4.7 из 5 звезд 4.7 (21)