Опубликуйте свои продукты
Sinks, single, round
Sinks, single, round
    Alterna
    Архив

    Sinks, single, round

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDiskbankar_infallnad_runda
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииDiskbänkar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Наименование OmniClassSingle Sinks