Опубликуйте свои продукты
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Hospital washbasin in 2 sizes, 500 and 600 mm. Loose wash basin without overflow and mixer, for bolt assembly. Bolts are not included. The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled FM Mattsson 9000E-II mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug.

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSjukhustvattstall
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииTvättställ
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-11-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)375
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)9.57
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks