Опубликуйте свои продукты
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner90x90

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower corners have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower corners.

    Lusso Black Niche door
    Clear/gray tones glass with black grid pattern
    2 different handle types
    80 and 90 cm
    6 mm tempered safety glass, 3M treated
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm


    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_90x90
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииDuschväggar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа