Опубликуйте свои продукты
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTvattstallsdusch_Shower_set
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииDuschset
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)35
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures