Опубликуйте свои продукты
MB-45 System
MB-45 System
MB-45 System
MB-45 System
    Aluprof

    MB-45 System

    МВ-45 является современной алюминиевой системой, которая служит для выполнения не требующих термической изоляции архитектурных элементов внутренней и наружной застроек, например: различного вида внутренних перегородок, окон, дверей, в том числе передвигаемых в ручную и автоматически, маятниковых дверей, прихожих, витрин, кассовых боксов, пространственных конструкций.

    Конструктивная глубина оконных профилей составляет: 45 мм (коробка), 54 мм (створка), а дверных – соответственно: 45 мм и 45 мм. Так принятые глубины профилей коробки и створки, дают эффект одной плоскости с наружной стороны после закрытия – касается окон, и эффект одноликой поверхности дверного полотна и коробки – касается дверей. Форма профилей позволяет получить тонкие и прочные конструкции окон и дверей.

    Существенным достоинством системы МВ-45 является возможность изгиба профилей, например для коробок, створок и перемычек, что обеспечивает выполнение разного вида дуг и дугообразных конструкций.

    Герметичность обеспечивается благодаря применению специальных уплотнителей из синтетического каучука EPDM, который гарантирует стойкость к старению в течение многих лет эксплуатации.

    Характерной чертой системы является его тесная связь с оконно – дверными системами MB-45D, MB-45FD, MB-60 i MB-70. Универсальность и привлекательность системы дополнительно увеличивается за счет возможности  выбора нескольких вариантов решений, касающихся разных конструктивных деталей, например: нижнего уплотнителя дверного полотна, уплотнения передвижных и маятниковых дверей, формы планок  остекления, Формы и высоты дверных порогов. С этой системой также связана конструкция врезных дверей MB-45S.

    Cпецификация
    • Система позволяет на применение систем остекления толщиной от 2 мм до 35 мм в створках окон и от 2 мм до 26 мм в глухих окнах и дверных полотнах.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-45_system
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииMB-45 doors
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-02-27
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames