Опубликуйте свои продукты
MB-77HS HI Lift & Slide Door Slide-Fixed-Slide
Aluprof

MB-77HS HI Lift & Slide Door Slide-Fixed-Slide

Подъемно-раздвижные двери – это идеальное предложение в качестве застройки, соединяющей комнаты или зимние сады с наружной средой. Они являются удобным выходом на балкон, террасу или в открытое пространство сада. Благодаря им, обеспечивается очень хороший контакт с окружающей средой, а в открытом положении они не занимают место внутри помещения, что дополнительно повышает комфорт их эксплуатации. Система MB-77HS принадлежит к продуктам с наилучшими параметрами и соответствует всем требованиям, выдвигаемым для этой группы продуктов. Предлагаются два варианта конструкции, отличающиеся термической изоляцией: ST и HI. Конструкция профилей обеспечивает возможность изготовления эксклюзивных крупногабаритных дверей, заполненных одно- или двухкамерными стеклопакетами, а примененные материалы и технические решения способствуют достижению высокого уровня тепловой и акустической защиты. Благодаря своим свойствам, эта система отлично оправдывает себя как в особняках, так и в комфортных апартаментах или гостиницах.

Cпецификация
  • Технические параметры дверей MB-77HS: 

    • Воздухопроницаемость: класс 4, EN 12207 
    • Водонепроницаемость: класс 9A, EN 12208 
    • Термоизоляция: Uf от 1,4 Вт/(м2K)
    • Противовзломная стойкость: до класса RC2
    • Устойчивость к ветровой нагрузке: до класса C4, EN 12210
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-77HS_HI_Lift-Slide-Door_Slide-Fixed-Slide
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-77HS HI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-30
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)77
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors