Опубликуйте свои продукты
MB-RW Roof Window System
MB-RW Roof Window System
    Aluprof

    MB-RW Roof Window System

    MB-RW is a state-of-the-art system which addresses ever higher thermal and functional requirements for today’s roofs. The system is the latest addition to the Aluprof portfolio of energy-efficient aluminium systems. Windows designed using this system are intended for integrating in roofs based on MB-SR50N and MB-TT50 mullion-transom systems with an angle of inclination ranging from 3° to 75° in relation to the level. Roof windows come with rafter / purlin axes of up to 2.5 m and weight of up to 200 kg.<br>The MB-RW system provides strong thermal insulation and a wide range of glazing options (from 32 to 51 mm), which makes it ideal for projects where emphasis is put on high energy-efficiency. For this reason, the system comes with unique insulation materials. The specially designed glazing gasket and cover cap provide above-average weathertightness parameters while allowing for seamless fitting of glass infills

    Cпецификация
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Thermal insulation: Uf from 1.8 W/(m2K)
      • Air permeability – class 4 (1350 Pa); EN 12207
      • Watertightness – E1800; EN 12208
      • Resistance to wind load – 2.4 kN/m2; EN 12210
      • Resistance to impact – class 4; EN 1873


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-RW_Roof_Window_System
    • Тип продукцииFaçade systems
    • Группа продукцииMB-RW
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-04
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)113
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (46)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)