Опубликуйте свои продукты
Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain
American Bath Group

Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • AcrylX™ Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Связаться с American Bath Group

Cпецификация
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxsb-3838tr_transfer-shower-base
  • Тип продукцииComfort Designs
  • Группа продукцииCommercial - Shower Base Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC003246
  • Название ETIMShower floor
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 15
  • Наименование OmniClassShower Enclosure Bases
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION