Опубликуйте свои продукты
XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold
American Bath Group

XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold

  • Pre-leveled base
  • AcrylX™ surface
  • 1/2?" skirt
  • 1/2? COL exterior threshold
  • Compliant when properly installed
  • Center front drain outlet
  • Integral front trench drain
  • 5-year limited warranty
  • Slip resistant, textured bottom [ASTM F-462]

Связаться с American Bath Group

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxsb-6236-tr-col_roll-in-shower-base
  • Тип продукцииComfortDesigns
  • Группа продукцииCommercial - Shower Base Products
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-05-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC003246
  • Название ETIMShower floor
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 15
  • Наименование OmniClassShower Enclosure Bases
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION