Опубликуйте свои продукты
Single Chamber - Full Port with Mechanical Check Feature - 905GD-16, 905AD-16
Ames Fire & Waterworks

Single Chamber - Full Port with Mechanical Check Feature - 905GD-16, 905AD-16

Series 905GD-16 (Globe) and 905AD-16 (Angle) are Ductile Iron, full port, single chamber basic valves that incorporate a two-piece telescoping disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve allowing it to open, close, or modulate as commanded by the pilot control system. The lower portion of this two-piece assembly is a mechanical check feature, which acts independent of diaphragm position or pilot control system, and provides immediate check action when flow ceases.

Cпецификация
  • Features

    • Sizes 4 in. to 10 in. (100mm to 250mm)
    • A mechanical check feature acts independent of diaphragm position or pilot control system, and provides immediate check action when flow ceases
    • Two-piece telescoping disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка905GD-16-905AD-16
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииAutomatic Control Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING