Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B
Ames Fire & Waterworks

Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Series LF2000B Double Check Valve Assemblies prevent the backflow of contaminated water into the potable water supply. It consists of a Lead Free* cast silicon copper alloy body construction that is easy to maintain and service. Series LF2000B is ideal at referenced cross-connections identified as non-health hazard applications. Check with local inspection authorities for installation requirements. The LF2000B features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlf2000b
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииBackflow Prevention
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings