Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B
Ames Fire & Waterworks

Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Series LF4000B Reduced Pressure Zone Assemblies are designed to protect potable water supplies in accordance with national plumbing codes and water authority requirements. This series can be used in a variety of installa­tions, including the prevention of health hazard cross connections in piping systems or for containment at the service line entrance. The LF4000B features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlf4000b
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииBackflow Prevention
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_62
  • Описание Uniclass 2015Plastics isolating valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings