Опубликуйте свои продукты
Flo-Clean Strainer - LF60
Ames Fire & Waterworks

Flo-Clean Strainer - LF60

LF60 Series Flo-Clean Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. It is installed in the inlet body port of the Main Valve, exposing the strainer element to main line flow. The currents and flow across the screen create a self-scouring effect, cleaning the filter element.

Cпецификация
  • Features

    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLF60
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииAutomatic Control Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING