Опубликуйте свои продукты
EM HY
ANJOS Ventilation

EM HY

Utilisées dans le cadre d’un système de ventilation hygroréglable ALIZÉ III (Avis Technique 14/13-1910), les entrées d’air EM HY sont associées aux bouches d’extraction hygroréglables ou temporisées du système.
Cпецификация
  • Avis Technique sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14/13-1910
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаANJ010018
  • Тип продукцииEM HY
  • Группа продукцииEM HY
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)220
  • Глубина (мм)52
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
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
3.5 из 5 звезд 3.5 (8)
3.5 из 5 звезд 3.5 (6)