Опубликуйте свои продукты
230 Turnbuckle
Anvil International
Архив

230 Turnbuckle

Size Range: 3/8" through 2-1/2"

Material: Forged steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Provides adjustment up to 6" for 12" Fig. 230 and 3" for 6" Fig. 230.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 13), WW-H-171-E (Type 13), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 13).

Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаanvil-fig-230
  • Тип продукцииPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Группа продукцииRod Attachments
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-31
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды