Опубликуйте свои продукты
Aerotermo AB070IT-0020
Apen Group

Aerotermo AB070IT-0020

The aerotherms can be installed on the wall or suspended from the ceiling, directing air downwards. Aermax water fan heaters are high design heating devices that optimally deliver hot air for industrial and other large-size buildings. All the components included into the product come from main renowned European producers.
Cпецификация
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAB070IT-0020
  • Тип продукцииWater Fan Heater
  • Группа продукцииAB Water Fan Heater
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)730
  • Ширина (мм)1390
  • Глубина (мм)595
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 15 17 17
  • Наименование OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC