Опубликуйте свои продукты
Aquakond AKY100 Outdoor Condensing Boiler
Apen Group
Архив

Aquakond AKY100 Outdoor Condensing Boiler

Aquakond AKY is a new innovative condesing bolier for outdoor or indoor installation with low-NOx burner, engineered to be connected with internal aerotherms. Aquakond AKY is the ideal solution for heating buildings where norms don’t allow indoor installation of direct-exchange heating systems and strict regulations on fire prevention apply to workshops, woodworking plants, printing sites, textile and paper manufacturing plants, public and commercial buildings.
Cпецификация
  • It is available in the power of 34kW, 50 kW, 70kW and 100kW, with premix burner technology and efficiency up to 109%. Casing made of metallic ABS methacrylate. Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE). Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE). Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6, compliant with EN15502-1 Regulation). Heat exchanger in stainless steel with low carbon content. IPX5D protection degree. Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands. Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAKY100
  • Тип продукцииWater heaters
  • Группа продукцииAKY Condensing Boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)974
  • Ширина (мм)579
  • Глубина (мм)496
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалМедь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)90
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Название по ССКПУ ООНBoilers
  • Код ССКПУ ООН401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Описание Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems