Опубликуйте свои продукты
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
    ArcelorMittal Construction
    Архив

    Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T

    Ondastyl® T is an insulating sandwich panel made of mineral wool core between prepainted steel. The main use is the covering of buildings. The outer surface has trapezoidal waves. Width 1000. Thickness from 40 to 240 mm. Coatings and colors to choose from in the color chart and guide material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаondastyl-t
    • Тип продукцииSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Группа продукцииOndastyl® T
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-27
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалМинеральная вата
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Код CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19
    • Наименование OmniClassStructural Panels
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction