Опубликуйте свои продукты
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
    ARDEX

    ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades

    Fiber reinforcement for maximum security Hardens quickly and without cracking even in thick layers Dry in 1 day, in layer thickness up to 10 mm Suitable for repairing cracks with ARDEX BU-R - Reinforcing mesh Can be felted, smoothed and sanded. Do not sag Easy to apply
    Cпецификация
    • Proportion of mixture: approx. 12.5 l of water: 25 kg of powder, approx. 1 vol. of water: 2 vol of powder Weight of the fresh mortar: Approx. 1.4 kg / l Possibility of painting and gluing: After approx. 1 day up to 10 mm thick pH value: Approx. 11 GISCODE: ZP 1 = cement-based product, low in chromate. Storage: Approx. 12 months, in a dry place and in the original sealed packaging Density: Approx. 1.0 kg / l Consumption: Approx. 0.9 kg of powder per m² and mm Application time (+ 20 ° C): Approx. 30 minutes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARDEX-F-5
    • Тип продукцииWall Render
    • Группа продукцииFiber Coated Patching Plaster for Facades
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
    • Описание Uniclass 2015Cementitious renders
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 15 27
    • Наименование OmniClassRenders
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия