Опубликуйте свои продукты
ARDEX FB 9 L плиточный клей с изменяемой консистенцией
ARDEX
Архив

ARDEX FB 9 L плиточный клей с изменяемой консистенцией

  • Надежный: гарантирует 100% адгезию плитки с основанием, без пустот
  • Удобный в работе: жизнеспособность раствора ок. 3 часов
  • Водостойкий, погодостойкий
  • Быстрый: готов к заполнению швов через 6 часов
  • Возможно добавление до 30% кварцевого песка
  • Экономичный: одного мешка достаточно для укладки до 10м2 плитки
  • Подходит для теплого пола
  • Рекомендуется для помещений с высокой нагрузкой: производственных цехов, автосалонов, крупных магазинов.
  • Экологичный: имеет маркировку EC 1
  • Для внутренних и наружных работ
  • Превосходное качество: продукт произведен в Австрии.
Cпецификация
  • Пропорции смешивания: ок. 6,5 – 7,5  л воды : 25 кг порошка

    Расход материала: в зависимости от свойств поверхности и используемого размера зубьев шпателя

    Гребенка 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,3 кг порошка/м²

    Гребенка 8 х 8 х 8 мм: ок. 3 кг порошка/м2

    Время жизни раствора: ок. 3 часов

    Готовность к пешеходным нагрузкам:  (20°C): приблизительно через 6 часов

    Пригодность для теплого пола: да

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-FB-9L
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииFlex Floor Adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалSand
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Описание Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes