Опубликуйте свои продукты
ARDEX G 10 Универсальный заполнитель для швов
ARDEX

ARDEX G 10 Универсальный заполнитель для швов

  • Для швов от 1 до 10 мм
  • Для любого вида плитки, керамогранита, натурального камня, включая чувствительный к влаге мрамор
  • Длительное время очищения: до 45 минут
  • Ведро, удобное для перемешивания
  • Устойчивый цвет
  • Экологически безопасный: имеет сертификат ЕС 1
  • Производство: Австрия
Cпецификация
  • Пропорции смешивания : 1,7 л воды : 5 кг сухой смеси

    Время работы (+20 °C) : ок. 30 минут

    Готовность к пешеходным нагрузкам: (+20 °C) : через 3 часа

    Прочность по Бриннелю: через 1 день ок. 27 Н/мм2

    через 3 дня ок. 43 Н/мм2

    через 7/28  дней ок. 48 Н/мм2

    Пригодность для теплого пола : да

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-G-10
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииPremium Flexible Grout
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНStone or tile flooring
  • Код ССКПУ ООН30161706
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Описание Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes