Опубликуйте свои продукты
ARDEX GK износостойкий заполнитель для швов
ARDEX

ARDEX GK износостойкий заполнитель для швов

  • Выдерживает высокие механические нагрузки, подходит для автомоек, мастерских, балконов и террас
  • Для швов шириной от 4 мм
  • Быстрый: готов к эксплуатации через 1,5 часа
  • Прочный: прочность по Бриннелю 100 Н/мм2
  • Морозостойкий, устойчив к действию реагентов
  • Не дает усадки
  • Образует чистую, гладкую поверхность шва
  • Хорошая адгезия к кромкам плитки, не растрескивается
  • Устойчив к воздействию пара и бытовых чистящих средств
  • Экологически безопасный:  имеет маркировку ЕС 1
  • Производство: Австрия
Cпецификация
  • Пропорции смешивания: 4 литра воды на 25 кг сухой смеси. 

    Расход материала: шов шириной 10 мм и глубиной 5 мм: плитка 30 х 30 см - 0,65 кг/м2; плитка 15 х 15 см - 1,30 кг/м2; плитка 10 х 10 см - 2,00 кг/м2. 

    Время жизни раствора: 30 минут

    Готовность к пешеходным нагрузкам: через 90 минут 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-GK
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииRapid Setting and High Load Grout
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНStone or tile flooring
  • Код ССКПУ ООН30161706
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Описание Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes