Опубликуйте свои продукты
ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal
ARDEX

ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal

ARDEX K 5 is a quick-finish gasket for floor, wall, ceiling. For repairs, erection and fine packing cavities and irregularities in the substrate before carpeting in eg homes. For indoor use only.
Cпецификация
  • Texture: Smooth, pasty and plastic. Layer thickness: 0 to 4 mm. The putty bearing on non-absorbent substrates for carpet laying shall be at least 1.5 mm. Consumables: About 1.15 kg powder m²/mm. Working time: About 5 minutes at 20°C Walkable: After about 15 minutes at 20°C. Tileable: After about 30 minutes at 20°C.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-K-5
  • Тип продукцииSubfloor Preparation
  • Группа продукцииPatch
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалГерметик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНCarpet or rug underlays
  • Код ССКПУ ООН30161719
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Описание Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction