Опубликуйте свои продукты
ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar
ARDEX

ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar

With ARDURAPID® effect Based on white cement. Stable mortar for repairs with a finishing character It adheres to almost all the most common substrates without primer . For walls, ceilings and floors For filling holes and cracks. For leveling and leveling unevenness, steps and roughness For smoothing For quick bonding of metal profiles, for joints and edges Next machining after 45-60 minutes. Quick drying , smoothing to zero. Pure white
Cпецификация
  • Mixing ratio: ca. 0.4 l of water: 1 kg of powder equal to approx. 1 vol. of water and 2 vol. of dust Charge density: ca. 0.85 kg / l Weight of fresh mortar: ca. 1.5 kg / l Material consumption: ca. 1.1 kg of powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): ca. 15 minutes Suitability for floor heating: Yes Packaging: 2.5 kg net bucket Storage: in a dry place for approx. 12 months in the original sealed package
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-R-4-RAPID
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииUniversal Rapid Mortar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНStone or tile flooring
  • Код ССКПУ ООН30161706
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Описание Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes