Опубликуйте свои продукты
ARDEX A 35 Быстросохнущий цемент для стяжки
ARDEX A 35 Быстросохнущий цемент для стяжки
ARDEX A 35 Быстросохнущий цемент для стяжки
ARDEX A 35 Быстросохнущий цемент для стяжки
    ARDEX

    ARDEX A 35 Быстросохнущий цемент для стяжки

    • Готова к пешеходным нагрузкам через 3 часа
    • Готова к укладке покрытий через 24 часа
    • Открытое время: 60 минут
    • Прочность на сжатие: до 45 Н/мм2
    • Подходит для теплого пола
    • Для внутренних работ
    • Экологически безопасная: имеет маркировку ЕС1
    Cпецификация
    • Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): через 3 часа

      Пригодность для теплого пола: Да

      Расход материала: 3-4 кг порошка на м2 при толщине слоя 1 см в зависимости от пропорций смешивания

      Прочность на сжатие:

      Пропорции 1 :4 по весу
      Через 1 день 25 Н/мм2
      Через 3 дня 35 Н/мм2
      Через 28 дней 45 Н/мм2

      Прочность на изгиб:

      Пропорции 1 :4 по весу
      Через 1 день 5 Н/мм2
      Через 3 дня 6 Н/мм2
      Через 28 дней 7 Н/мм2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-a-35
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииScreeds/Mudbeds
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЦемент
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия