Опубликуйте свои продукты
ARDEX A 35 Mix Быстросохнущая готовая смесь для стяжки
ARDEX A 35 Mix Быстросохнущая готовая смесь для стяжки
ARDEX A 35 Mix Быстросохнущая готовая смесь для стяжки
ARDEX A 35 Mix Быстросохнущая готовая смесь для стяжки
    ARDEX

    ARDEX A 35 Mix Быстросохнущая готовая смесь для стяжки

    ARDEX A 35 Mix используется для устройства цементных стяжек
    »в связке«.
    на разделителе
    на изоляции
    Для ремонта цементных стяжек.
    Цементные стяжки из ARDEX A 35 MIX готовы к пешеходным нагрузкам уже через 3 часа, при укладке на разделительную пленку готовы к укладке покрытий уже через 1 день.
    Для внутренних работ.

    Cпецификация
    • Время обработки (20°C):  ок. 45 минут

      Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C):  через 3 часа

      Пригодность для теплого пола: Да

      Расход материала: Ок. 1,85 кг /м2/мм

      Прочность на сжатие: 

      Через 1 день 23 Н/мм2
      Через 3 дня 30 Н/мм2
      Через 28 дней 32 Н/мм2

      Прочность на изгиб: 
      Через 1 день 4 Н/мм2
      Через 3 дня 5 Н/мм2
      Через 28 дней 6 Н/мм2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-a-35-mix
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииScreeds/Mudbeds
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЦемент
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия