Опубликуйте свои продукты
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive

    ARDEX AF 145 Pressure Sensitive Vinyl Adhesive has a reduced airing time of 20 minutes, and can receive vinyl sheet and tiles up to 80 minutes later.

    • Ready to receive floorcoverings in as little as 20 minutes
    • Can receive vinyl sheet up to 80 minutes after airing
    • Excellent early and long term adhesive strength
    • Can be used as a pressure sensitive adhesive or wet bond adhesive
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 56m2

    Cпецификация
    • PRESSURE SENSITIVE Airing Time - 20-40 minutes*. Working Time - Up to 30 minutes for LVT, and 80 minutes for sheet vinyl, after the initial airing time. Open Time - Up to 100 minutes. WET SET Airing Time - 5-20 minutes*. Working Time - Up to 45 minutes*. Open Time - Up to 50 minutes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-af-145
    • Тип продукцииFlooring Adhesive
    • Группа продукцииVinyl Adhesive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
    • Код ССКПУ ООН30161707
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Описание Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15 13
    • Наименование OmniClassPlastic Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия