Пропорции смешивания:
в зависимости от размера емкости.
Вес свежего раствора:
ок. 1,7 кг/л
Время работы при +20°C
Ок. 45 мин.
Время на укладку
Ок 30 мин.
Упаковка
ведра по 4 кг нетто
3,2 кг смолы
банка-вкладыш с 0,8 кг отвердителя
бутылка 1 кг
0,8 кг смолы, банка-вкладыш с 0,2 кг отвердителя
Хранение
хранить в сухом помещении. Ведра хранить вертикально, не переворачивать.
ARDEX RG12 1-6 . в закрытой заводской упаковке хранится ок. 12 месяцев.
Подстывание компонента смолы во время хранения не имеет значения̈ для качества ARDEX RG 12 1-6
Готовность к пешеходным нагрузкам при +20°C
через 12 часов
Прочность на изгиб
через 1 день ок. 30 Н/мм2
через 28 дней ок. 33 Н/мм2
Расход для приклеивания на гладкое основание
при гребенке 3х3х3 мм ок. 1,3 кг/м2
при гребенке 6х6х6 мм ок. 2,5 кг/м2
при гребенке 8х8х8 мм ок. 3,1 кг/м2
раствора ARDEX RG 12 1-6 .
Время корректировки
Ок. 30 мин
Прочность на отрыв
через 28 дней сухого хранения более 2,5 Н/мм2
Устойчив к:
универсальные чистящие средства,
неразбавленные Муравьиная кислота 1%
Аммиак концентрированный
Чистящие средства Bref,
неразбавленные Чистящие средства Cilit Bang,
неразбавленные DanKloriX (зеленый), неразбавленный
уксусная кислота 5%
этиловый спирт
этиленгликоль
раствор фиксажа
плавиковая кислота 1%
плавиковая кислота 5%
раствор формалина 3%
глицерин
раствор мочевины
раствор едкого калия,
насыщенный автомобильный бензин
метиловый спирт, 50%
молочная кислота 5%
молочная кислота 10%
молочная кислота 20%
болотная вода
моторное масло
раствор едкой щелочи,
насыщенный растительные жиры
фосфорная кислота 10%
фосфорная кислота 40%
азотная кислота 10%
соляная кислота <36%
серная кислота, 80%
животные жиры
перекись водорода, 8%
винная кислота, насыщенная
лимонная кислота, насыщенная
раствор сахара
Кратковременно устойчив к:
Муравьиная кислота 3%
Хлороформ
уксусная кислота 10%
азотная кислота 40%
Неустойчив к:
ацетон
уксусная кислота 20%
Метиленхлорид
Расход материала (плитка)
Ширина шва 2 мм , глубина шва 3.00 мм
Для плитки
2 x 2 см ок. 1 кг/м²
Ширина шва 3 мм, глубина 5 мм
Для плитки
5 x 5 см ок. 1 кг/м²
Ширина шва 2 мм, глубина 4 мм
Для плитки
15 x 15 см ок. 0.18 кг/м²
Ширина шва 2 мм, глубина шва 7 мм
Для плитки
60 x 30 см ок. 0.12 кг/м²
Дополнительный расход в зависимости от вида плитки и способа нанесения может составлять
0,10 – 0,20 кг/м2
Прочность на сжатие
через 1 день ок. 55 Н/мм2
через 28 дней ок. 70 Н/мм2
Цвета
белый
Серебристо-серый
Серый
Базальт
Антрацит
Песочно-серый
Серо-коричневый
Balibraun
Bahamabeige