Опубликуйте свои продукты
PANDOMO K 1 декоративный наливной пол
PANDOMO K 1 декоративный наливной пол
    ARDEX

    PANDOMO K 1 декоративный наливной пол

    Декоративный наливной пол PANDOMO® Floor и FloorPlus

    • с технологией ARDURAPID®
    • быстро сохнет
    • для слоев от 5 до 10 мм
    • оптимальные свойства растекаемости
    • самовыравнивающийся
    • не растрескивается даже при нанесении толстым слоем
    • может наносится насосом
    • быстро готов к пешеходным нагрузкам и эксплуатации
    Cпецификация
    • Пропорции  смешивания: ок. 5–5 1/4 л воды : 25 кг сухой смеси соответственно 1 об.ч. воды : 3 об. ч. сухой смеси
      Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л
      Вес сырого раствора: ок. 2,0 кг/л
      Расход: ок. 1,5 кг сухой смеси на м2 и 1 мм толщины
      Время работы (+20°C) ок. 30 минут
      Готовность к пешеходным нагрузкам (+20 °C): примерно через 3 часа
      Прочность на сжатие: через 1 день ок. 13 Н/мм2
      через 7 дней ок. 20 Н/мм2
      через 28 дней ок. 30 Н/мм2
      Прочность на изгиб: через 1 день ок. 3 Н/мм2
      через 7 дней ок. 5 Н/мм2
      через 28 дней ок. 8,5 Н/мм2
      Горючесть: (DIN EN 13501-1): Класс горючести A2fl — S1
      Пригодность для стульев на колесиках: да
      Пригодность для полов с водяным отоплением: да
      Пригодность для полов с электрическим отоплением: нет

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPANDOMO-K1
    • Тип продукцииFinished Surfaces
    • Группа продукцииSelf-Leveling Topping
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201403 53 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
    • Номер OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Наименование OmniClassConcrete Floor Toppings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия