Опубликуйте свои продукты
PANDOMO K 3 декоративный наливной пол
ARDEX

PANDOMO K 3 декоративный наливной пол

Для устройства PANDOMO® Floor и FloorPlus серого цвета

  • предварительно окрашенное
  • с технологией ARDURAPID®
  • быстро сохнет
  • для слоев от 5 до 10 мм
  • оптимальные свойства растекаемости
  • самовыравнивающееся
  • не образует трещин даже при нанесении толстым слоем
  • может наноситься насосом
  • Быстро готово к пешеходным нагрузкам и эксплуатации
Cпецификация
  • Пропорции смешивания: ок. 5 – 5 ¼ л воды (в зависимости от окружающих условий) : 25 кг сухой смеси соответственно
    1 об. ч. воды : 3 ½ об. ч. сухой смеси.

    Насыпной вес:  1,4 кг/л

    Вес раствора: ок. 2,0 кг/л

    Расход материала: ок. 1,5 кг сухой смеси на м2 и мм

    Время работы (+20 °C): ок. 30 мин.

    Готовность к пешеходным нагрузкам: (+20 °C): Через 3 часа

    Прочность на сжатие: через 1 день ок. 12 Н/мм2
    через 7 дней ок. 18 Н/мм2
    через 28 дней ок. 30 Н/мм2

    Прочность на изгиб: через 1 день ок. 3 Н/мм2
    через 7 дней ок. 5 Н/мм2
    через 28 дней ок. 8,5 Н/мм2

    Класс пожаростойкости (DIN EN 13501-1): класс пожаростойкости А2 – S1

    Пригодность для стульев на колесиках: да

    Пригодность для теплого пола:
    a) водяное отопление: да
    b) электрическое: нет

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPANDOMO-K3
  • Тип продукцииSubfloor Preparation
  • Группа продукцииSelf-Leveling Underlayment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
  • Разработано вРоссия
  • Страна-производительРоссия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Описание Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

Доступно в регионах:

Европа Азия