Опубликуйте свои продукты
PANDOMO PW Terrazzo Plus вяжущее
ARDEX

PANDOMO PW Terrazzo Plus вяжущее

Для устройства цементных мозаичных полов, быстро готовых к эксплуатации. Вяжущее белого и черного цвета. Готово к пешеходным нагрузкам через 8 часов. Готово к шлифованию через 24 часа. Для слоев от 25 мм. Для внутренних работ. Отвечает требованиям DIN 18560 и EN 13813.
С оптимальными свойствами укладки. Не горючее.

  • Время жизни раствора: 60 минут
  • Не дает усадки
  • Быстро готово к шлифованию
  • Быстро готово к нагрузкам

Для внутренних работ.
Создание эффектных, творчески оформленных финишных поверхностей – PANDOMO® Floor и PANDOMO® FloorPlus – подверженных умеренной нагрузке.

Cпецификация
  • Пропорции смешивания: ок. 4,5-4,75 л воды : 25 кг сухой смеси PANDOMO PW / PB TerrazzoPlus (1 оригинальный мешок) : 37,5 кг декоративных камней PANDOMO TG
    Насыпной вес смеси: ок. 1,4 кг/л
    Сырой вес раствора: ок. 2,4 кг/л
    Расход материала: ок. 9 кг/м2/см
    Время обработки (20° C)*: ок. 60 мин.
    Готовность к пешеходной нагрузке (20° C)*: примерно через 8 часов
    Высыхание: примерно через 24 часа (при необходимости защищать пол от преждевременного высыхания полиэтиленовой пленкой)
    Прочность на сжатие*: через 1 день — ок. 40 Н/мм2
    через 7 дней — ок. 50 Н/мм2
    через 28 дней — ок. 60 Н/мм2
    Прочность на изгиб*: через 1 день — ок. 5 Н/мм2
    через 7 дней — ок. 6 Н/мм2
    через 28 дней — ок. 6 Н/мм2
    PANDOMO TerrazzoPlus через 28 дней соответствует CT C60 F6 и может использоваться в качестве стяжки.

    Класс огнестойкости: А1 — согласно EN 13501
    Износостойкость: A9 (согласно EN 13892, ч. 3, класс износостойкости/устойчивости по Бёме)
    Применение на теплых полах: да

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPANDOMO-PW
  • Тип продукцииFinished Surfaces
  • Группа продукцииTerrazzo Binder Matrix
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вРоссия
  • Страна-производительРоссия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_90_90
  • Описание Uniclass 2015Terrazzo floor covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Наименование OmniClassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия