Опубликуйте свои продукты
PANDOMO SP-SL Каменное масло
ARDEX
Архив

PANDOMO SP-SL Каменное масло

Для внутренних работ.
Для защиты окрашенных и полированных поверхностей PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0 17/3.1, PANDOMO® K1, K3 17/3.1 и PANDOMO® K2. Для жилых помещений и помещений с умеренной ударной нагрузкой, например, для выставочных помещений, фойе, общественных зданий, магазинов.

Cпецификация
  • Специфический вес:  ок. 0,9 кг/л

    Расход:  PANDOMO® W1 2.0  или W3 2.0 17/3.1: ок. 25–30 гр/м2  на один слой
    PANDOMO® K1 или K3 17/3.1 ок. 50 гр/м2  на один слой
    PANDOMO® FloorPlus (K1 + песок HG)  ок. 50–60 гр/м2 на один слой
    PANDOMO® K2 ок. 50–60 гр/м2 на один слой

    Обозначение согласно GHS/CLP: GHS08 «материал опасный для здоровья»   Сигнальное слово: Опасность
     
    Обозначение согласно ADR:  нет

    Упаковка:  канистра 3 л  и банка 1 л 

    Хранение:  в сухом помещении  в хорошо закрытой упаковке  хранится ок. 12 месяцев.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPandomo-SP-SL
  • Тип продукцииFinished Surfaces
  • Группа продукцииStone Oil Protectant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Код CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Номер OmniClass23-15 17 11 11
  • Наименование OmniClassFloor Toppings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes