Опубликуйте свои продукты
ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound
ARDEX

ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound

ARDEX A 30 is a slump free feather edge patching compound that is designed for internal filling of cavities, holes, unevenness and patching work in wall and floor areas. When mixed with water the result is a smooth slump free mortar with a pot life of approximately 15 minutes. ARDEX A 30 dries fast through hydration to a virtually tension free compound.

Floor Coverings:

  • Linoleum, vinyl, carpet
  • Ceramic and quarry tiles
  • Timber – parquetry and floating

Substrates:

  • New and existing concrete
  • Concrete masonry or cement render
  • Impervious surfaces primed with ARDEX P 82


Cпецификация
  • Working Time: Approximately 15 minutes Thickness: 0-20mm in one application Drying & Curing: Sets in approximately 15 minutes Subsequent levelling work should be done approximately 60 minutes after application
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArdex-a-30
  • Тип продукцииSubfloor Preparation
  • Группа продукцииPatch
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Разработано вНовая Зеландия
  • Страна-производительНовая Зеландия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Описание Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Океания Европа