Опубликуйте свои продукты
ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

ARDEX AF 148 is a single component, dispersion based adhesive for laying LVT, PVC and VCT floorings in sheets, tiles, planks and carpet tiles on internal levelled subfloors.
Cпецификация
  • Features: • Fast: very fast drying time
    • Efficient: extremely fast installation of large areas
    • Clean: no risk of soiled floor covering
    • Versatile application: useable for trowel and roller application
    • Can be used as semi-wet and pressure sensitive
    • Ease of application with extra long open time
    • Universal: extra long tack for carpet tile installation

    Location: Internal application

    Airing Time: Approx. 5 – 15 minutes

    Working Time: Approx. 120 minutes

    Coverage:: Depending on the surface structure and absorbability of the subfloor. Approximately 130 – 160g/m2 with using A1 trowel, on a flat smooth surface. Coverage may vary if different trowel size is used.

    Packaging: 10kg pail

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-AF-148
  • Тип продукцииFlooring Adhesive
  • Группа продукцииAll Purpose Adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вСингапур
  • Страна-производительСингапур
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-13 23 15
  • Наименование OmniClassAdhesives
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия Европа