Опубликуйте свои продукты
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    ARDEX AF 275 is designed specifically for adhering rubber sheet and tile floorcoverings up to 4mm thick in interior dry locations.  It has very good early and long term adhesive strength and is protected from biodegradation.

    • Fibre reinforced to offer the following benefits:
      • Maximum bond strength
      • Minimal lateral movement during installation
      • Eliminates adhesive squeeze between tile joins
      • Improved indentation resistance
      • Ready to receive rubber floorcoverings in as little as 5 minutes
      • Suitable for installing rubber up to 4mm thick
      • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
      • Suitable for use with chairs fitted with castor wheels
      • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 47m2

    Cпецификация
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-af-275
    • Тип продукцииFlooring Adhesive
    • Группа продукцииRubber Adhesive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Описание Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15 15
    • Наименование OmniClassRubber Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Океания