Опубликуйте свои продукты
ARDEX AM 100 Раствор для выравнивания стен и пола
ARDEX AM 100 Раствор для выравнивания стен и пола
ARDEX AM 100 Раствор для выравнивания стен и пола
    ARDEX

    ARDEX AM 100 Раствор для выравнивания стен и пола

    Раствор для выравнивания стен и пола перед укладкой плитки.

    Cпецификация
      • Быстрый: готов к нанесению гидроизоляции и укладке плитки уже через 2 часа.
      • Универсальный: для выравнивания стен и пола слоем до 50 мм, устройства уклонов и ремонта оснований, для внутренних и наружных работ.
      • Не трескается
      • Водо- и погодостойкий
      • Легкий в работе: пластичная мягкая консистенция, высокая тиксотропность (не сползает со стены)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-am-100
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииSmoothing and Repair Mortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНConcrete tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131703
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Описание Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Код CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия