Опубликуйте свои продукты
ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent
ARDEX

ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent

ARDEX FG 8 is a high elasticity tile / marble high elasticity antibacterial color tile jointing agent. It is excellent in elasticity, excellent in water resistance and antibacterial power, and is suitable for kitchens and bathrooms. It can be used for tiles or marbles with fine powder and weak surface strength.
Cпецификация
  • Joint width: 1mm ~ 8mm Coverage: • Inside / Outside • Vibrant railways, subways and high-rise buildings • Kitchen and other food handling places • Tile / marble construction places such as hotels, department stores • Freshwater places such as swimming pools and baths • Places requiring chemical resistance • Ceramic, mosaic tiles, marble, etc. Construction Area: Floor, Wall Color: 15 colors Packing: 20kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-FG-8
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииTile and Marble Grout
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Описание Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Океания Европа Азия