Опубликуйте свои продукты
ARDEX FIX Моментальная шпаклевка
ARDEX FIX Моментальная шпаклевка
    ARDEX

    ARDEX FIX Моментальная шпаклевка

    Шпатлевочная масса с эффектом ARDURAPID для ремонта оснований перед укладкой напольных покрытий. Для заполнения сколов, отверстий, щелей. Для выравнивания перепадов на стяжке, ДСП и иных строительных панелей. Точечное шпатлевание для устранения дефектов на старых и новых слоях шпатлевки. При нанесении на большую площадь наносится слоем от 0 до 4 мм. Для внутренних работ.

    Cпецификация
    • Соотношение при смешивании
      ок. 0,33 л воды : 1 кг порошка или
      ок. 1,65 л воды : 5 кг порошка соответственно

      Насыпной вес:
      ок. 0,86 кг/л

      Вес сырого материала:
      ок. 1,5 кг/л

      Расход материала:
      1,15 кг на м² при толщине слоя 1 мм

      Время обработки (20°C):
      ок. 5 мин

      Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C):
      приблизительно через 30 мин

      Пригодность для полов с подогревом:
      да

      Пригодность для стульев на колесиках:
      да

      Прочность по Бриннелю:
      через 1 день 20 Н/мм2
      Через 7 дней 37 Н/мм2
      Через 28 дней 40 Н/мм2

      Хранение: В сухом помещении, в закрытой заводской упаковке, ок. 12 месяцев.

      GISCODE:
      ZP 1 = материал, содержащий цемент

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARDEX-FIX
    • Тип продукцииSubfloor Preparation
    • Группа продукцииPatch
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Классификация IFCFloor
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction