Опубликуйте свои продукты
ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass
ARDEX

ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass

ARDEX K 75 is a low-voltage, light-floating coarse mortar for straightening and leveling subfloors before applying floor coverings. Suitable for raw concrete, concrete elements, cement and anhydrite coatings as well as old putty joints and for building drops against drains and the like.
Cпецификация
  • Material consumption: Approx. 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 min. at 20ºC. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours at 20ºC. Compressive strength (DIN 1164): After 28 days approx. 27 N / mm². Bending tensile strength: After 28 days approx. 7 N / mm².
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-K-75
  • Тип продукцииSubfloor Preparation
  • Группа продукцииSelf-Leveling Underlayment Screed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНCarpet or rug underlays
  • Код ССКПУ ООН30161719
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Описание Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction