Опубликуйте свои продукты
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
    ARDEX

    ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound

    ARDEX LQ 92 is a cement based underlay for levelling uneven concrete floors prior to tiling. When mixed with water, ARDEX LQ 92 provides a smooth, pourable, free flowing and self smoothing material that can be applied to a thickness of 25mm down to a feather edge. Greater thicknesses can be achieved with an multiple layers or by the addition of aggregate.

    Substrates:

    • Concrete
    Cпецификация
    • Bulk Density - Approx 1.6kg/L Coverage (20kg) - 3.8m² at 3mm bed thickness Application temperature - 10°C to 35°C Working Time (+23°C) - Approx 10 mins Tile Over After (+23°C) - Approx 4 hours Compressive Strength (MPa) - Approx 24 after 28 days Flexural Strength (MPa) - 28 days Approx 11 Storage - Approx 12 months when stored in the original sealed packaging in a dry place at 23°C. Mixed Specific Gravity - 2.1kg/L
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-lq-92
    • Тип продукцииSubfloor Preparation
    • Группа продукцииSelf-Leveling Underlayment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Разработано вНовая Зеландия
    • Страна-производительНовая Зеландия
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Описание Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступно в регионах:

    Океания