Опубликуйте свои продукты
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Specialist applied, polyurethane resin, wall and coving finish, combining outstanding, wearing properties with high chemical resistance and decorative properties. Ideally suited for aggressive areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Food processing and storage, abattoirs, drinks production, dairies and general heavy duty plant and traffic areas are just some of the environments that can benefit from this system.
Cпецификация
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-R-10-P
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииPolyurethane Coving and Wall Render
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Описание Uniclass 2015Plasters and renders
  • Код CSI MasterFormat 201407 77 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
  • Номер OmniClass23-15 15 27
  • Наименование OmniClassRenders
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Азия Европа