Опубликуйте свои продукты
ARDEX S 1 K однокомпонентная гидроизоляция
ARDEX S 1 K однокомпонентная гидроизоляция
ARDEX S 1 K однокомпонентная гидроизоляция
    ARDEX

    ARDEX S 1 K однокомпонентная гидроизоляция

    • Удобная в использовании: однокомпонентная, готова к нанесению.
    • Экономичная: расход 1 кг/м2
    • Эластичная: перекрывает трещины
    • Превосходная адгезия к практически любым поверхностям: не требует предварительного грунтования или удаления старого плиточного покрытия.
    • Подходит для групп требований по влажности W1, W2, W3 (согласно ÖNORM B 3407).
    • Паронепроницаемая
    • Может наноситься валиком, кистью и шпателем
    • Экологически безопасная: сертификат EC 1, не содержит растворители
    • Производство: Австрия
    Cпецификация
    • Расход материала: 1,1 кг/м² (при нанесении двух слоев)

      Время высыхания, готовность к укладке покрытий (20°C): приблизительно через 12 часов

      Пригодность для теплого пола: да

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARDEX-S-1-K
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииWaterproof Coating for Masonry Surfaces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГерметик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCСтена
    • Код CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 00
    • Наименование OmniClassSurface Applied Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа