Опубликуйте свои продукты
ARDEX S 7 PLus эластичная гидроизоляция
ARDEX S 7 PLus эластичная гидроизоляция
ARDEX S 7 PLus эластичная гидроизоляция
    ARDEX

    ARDEX S 7 PLus эластичная гидроизоляция

    • Подходит для бассейнов: выдерживает давление до 5 бар
    • Надежная: инновационный материал, армированный микроволокном Microtec
    • Быстрая: готова к укладке плитки через 4 часа
    • Экологически безопасная: сертификат EC 1, не содержит растворители
    • Может наноситься валиком, кистью и шпателем
    • Удобная в использовании: время жизни раствора 60 минут
    • Эластичная: перекрывает трещины
    • Производство: Австрия
    Cпецификация
    • Пропорции смешивания:

      Ок. 4 л воды : 15 кг ARDEX S 7 Plus для нанесения шпателем

      Ок. 5 л воды : 15 кг ARDEX S 7 Plus для нанесения кистью

      Вес сырого материала: ок. 1,3 кг/л

      Расход материала: 1,2 кг/м²/мм

      Время работы с материалом: Ок. 60 мин.

      Время высыхания, готовность к укладке покрытий (20°C):  через 4 часа

      Пригодность для теплого пола: да

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-s-7-plus
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииWaterproofing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНConcrete tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131703
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Описание Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Код CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия