Опубликуйте свои продукты
ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane
ARDEX

ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane

ARDEX WPM 157 is a one component moisture cured polyurethane system for waterproofing planter box internals, roof and deck areas (that are to be paved or covered) and landscaped decks.

  • Excellent flexibility – accommodates building movement
  • Single component – ready to use, no mixing required
  • Excellent chemical resistance
  • Green Star – meets the benchmark for VOC credit in the Green Building Council of Australia’s Rating Tools

Substrates:

  • Concrete
  • Renders and screeds
  • Fibre cement
  • Plasterboard
Cпецификация
  • Composition: Single pack moisture curing polyurethane Appearance: Grey viscous liquid Density: 1.4±0.1 kg/L Solid content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/ 60%RH): max 3 Coating thickness 1.0mm: max 24hr Coverage rate: approx. 13m² @ 1mm dry film thickness Proper hardness (Shore A): 45 Tensile strength: 2 MPa Elongation (%): 690 VOC content: 130g/L
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArdex-wpm-157
  • Тип продукцииWaterproofing & Roofing Membranes
  • Группа продукцииOne Part Moisture Cured Polyurethane Membrane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Разработано вАвстралия
  • Страна-производительАвстралия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
  • Код ССКПУ ООН3016
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 00 00
  • Наименование OmniClassInterior and Finish Products
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Океания