Опубликуйте свои продукты
ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge
ARDEX

ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge

ARDEX WPM 256 is a two component water based epoxy polyamide unpigmented new to old concrete bonding bridge and admixture for cement based materials. ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge |Penetrating structural sealer Forms a structural bond between new and old concrete Can be applied to damp surfaces Is compatible with fresh cement or concrete products Excellent adhesion to most substrates
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-WPM-256
  • Тип продукцииWaterproofing
  • Группа продукцииTwo Component Water Based Epoxy Polyamide
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Номер OmniClass23-15 21 00
  • Наименование OmniClassSurface Applied Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия