Опубликуйте свои продукты
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Armitage Shanks

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Cпецификация
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS2159
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWall hung hand rinse basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)175
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)365
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Масса нетто (кг)9.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Европа